17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2点吊りワイヤースリング

通常単価(税別)
10,04512,179
税込単価
11,05013,397
通常出荷日:7日目

【特長】・仕様以外も制作可能です・アルミスリーブによる圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい【用途】・玉...

詳細を確認
  • スリング径(mm)
    75
  • 安全使用荷重2本吊り(t)
    2000
  • 材質1
    炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4963360530302
3600.0
405-2972
1個
1.5
4963360530319
3900.0
405-6129
1個
2
4963360530388
4200.0
405-6102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,045
( 11,050 )
7日目
11,037
( 12,141 )
7日目
12,179
( 13,397 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様以外も制作可能です
・アルミスリーブによる圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい
【用途】
・玉掛け作業全般に
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2点吊りワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2点吊りワイヤースリング
4点吊りワイヤースリング
2点吊りワイヤースリング スリムフック付
4点吊りワイヤースリング スリムフック付
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,045-10,045 -9,273 -10,045 -1,8281,445
通常出荷日7日目7日目11日目11日目〜1日目1日目
スリング径(mm)75-----
安全使用荷重2本吊り(t)2000-----
材質1炭素鋼炭素鋼炭素鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト