ファクトリーサプライ用品技術窓口

銀レス鉛フリーはんだ500g

通常単価(税別)
19,408円~20,578円
税込単価
21,349円~22,636円
通常出荷日:7日目

【特長】・有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです・ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成...

詳細を確認
  • 融点(℃)
    227
  • 鉛フリーはんだ対応
    対応
  • 質量(g)
    500.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヤニ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

線径(mm)

フラックスタイプ

ヤニ

最小発注数量
4975205333511
585-2243
0.6
活性ロジン
入り
1個
4975205333566
585-2247
0.8
活性ロジン
入り
1個
4975205333771
585-2246
1.0
活性ロジン
入り
1個
4975205333788
585-2250
1.2
活性ロジン
入り
1個
4975205333795
585-2241
1.6
活性ロジン
入り
1個
4975205333801
585-2248
1.6
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,578円
( 22,636円 )
7日目
19,693円
( 21,662円 )
7日目
19,428円
( 21,371円 )
7日目
19,416円
( 21,358円 )
7日目
19,408円
( 21,349円 )
7日目
19,416円
( 21,358円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです
・ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銀レス鉛フリーはんだ500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銀レス鉛フリーはんだ500g
鉛フリーハンダ 錫・銀・銅 HSシリーズ
1.0mm/500g 巻はんだ
SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ
1.2mm/500g 巻はんだ
1.2mm/500g 巻はんだ
メーカーgoot(太洋電機産業)アズワンエスコgoot(太洋電機産業)エスコエスコ
通常価格19,408円-1,606円 -6,209円14,022円 -4,865円5,911円
通常出荷日7日目7日目〜4日目1日目〜3日目3日目
融点(℃)227-----
鉛フリーはんだ対応対応-----
質量(g)500.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト