ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーボンド 電気・電子用シーリング剤 TB1220G |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
スリーボンド 放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,254円 ( 10,179円 ) | 9日目 |
16,457円 ( 18,103円 ) | 9日目 |
【特長】
・低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。
・銅を腐食しません。
・UL認定取得品です。
・プライマーは不要です。
【用途】
・ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。
・電気電子部品、通信機器などの接着シール。
【材質】
・主成分:シリコーンゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信越化学工業
一液型液状ゴム(RTVゴム) KE45シリーズ
4.6通常価格(税別):1,119円~

信越化学工業
超耐熱用シーリング剤
4.7通常価格(税別):4,587円~

スリーボンド
液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)
4.4通常価格(税別):2,081円~

信越化学工業
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃
5通常価格(税別):5,690円

ヘンケル
ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)
0通常価格(税別):3,988円~

スリーボンド
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
0通常価格(税別):3,497円

スリーボンド
液状ガスケット
5通常価格(税別):2,356円~

信越化学工業
信越 一般電気用RTVゴム
5通常価格(税別):2,629円~

ヘンケル
ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱
4.5通常価格(税別):3,094円~