ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン 電気・絶縁用コンパウンド

通常単価(税別)
41,582円
税込単価
45,740円
通常出荷日:9日目

【特長】・電気絶縁性、耐アーク性に優れています。・高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。・プライ...

詳細を確認
  • JANコード
    4990561216018
  • トラスココード
    281-2444
  • 質量(g)
    1185
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル混和物
  • 色
    白
  • 容量(kg)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSK550-1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSK550-1Kの仕様・寸法情報

JANコード
4990561216018
トラスココード
281-2444
質量(g)
1185
材質1
主成分:シリコーンオイル混和物
色
白
容量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSK550-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,582円
( 45,740円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性、耐アーク性に優れています。
・高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気接点の防湿絶縁シール。
・ガラスの塩じん害防止。
【材質】
・主成分:シリコーンオイル混和物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン 電気・絶縁用コンパウンドの型番TSK550-1Kのページです。 型番TSK550-1Kに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン 電気・絶縁用コンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 電気・絶縁用コンパウンド
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
一般工業用接着シール材 TSE3843
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材 TSE389
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格41,582円7,453円9,200円8,029円5,886円5,314円
通常出荷日9日目1日目9日目1日目9日目9日目
JANコード4990561216018-----
トラスココード281-2444702-5108702-5123583-1867582-8718-
質量(g)1185405.000150.000156.000126.000136.000
材質1主成分:シリコーンオイル混和物主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム--主成分:シリコーンゴム
色白クリアーホワイト白半透明-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました