ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッチキス バイモ11フラーメ HD-11FNL 40枚とじ

通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:4日目

【特長】・2~40枚とじ「薄いも、厚いも、やっぱり迷わずとじる。」Vaimo11(バイモ)ハンディホッ...

詳細を確認
  • とじ枚数(枚)
    40
  • 1連接着本数(本)
    50
  • モデル名
    Vaimo11Flarme
  • 針肩幅×針足長さ(mm)
    10.4×6
  • 質量(g)
    149.000
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    68
  • 幅(mm)
    26
  • 最大とじ枚数(枚)
    40
  • 使用針
    No.11-1M

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4902870002183
688-4040
ブルー
1個
4902870002237
688-4044
ブラック
1個
4902870002220
688-4042
ラベンダー
1個
4902870002206
688-4043
レッド
1個
4902870002251
688-4039
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~40枚とじ「薄いも、厚いも、やっぱり迷わずとじる。」Vaimo11(バイモ)ハンディホッチキスシリーズがリニューアルしました。
・【らくらく針装てん】大きく開いて、針を乗せるだけ。1度に100本の針装てんが可能。
・【新設計で軽量化を実現】持ち上げたときにわかる軽量感。
・【落ち着いたカラーとマットな質感】長く使える、品格・力強さのある本体色。
・【手にやさしいディンプルと隆起形状】押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
・【針の残量が確認できる窓付き】窓を左右に配置し、ひと目で確認。
・本体形状は持ちやすく疲れにくくなり、落ち着いたカラーバリエーションへ変更しました。
・汚れが目立ちづらいマットな表面仕上げです。
・また、新形状として、先曲げフラットクリンチを採用しました。
・薄くても厚くても、針の足先が紙に向くのでひっかかりにくく、書類の厚さ軽減になります。【使用針No.11(11号針)】
【用途】
・会社や学校、自宅など様々なシーンの書類整理におすすめ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス バイモ11フラーメ HD-11FNL 40枚とじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス バイモ11フラーメ HD-11FNL 40枚とじ
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
中とじ製本用ホッチキス
ホッチキス HD-10TL
ホッチキス プライヤータイプ HP-50
バイモ11用ホッチキス針
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格2,677円17,558円 -13,679円1,507円8,031円411円
通常出荷日4日目1日目4日目19日目1日目4日目
とじ枚数(枚)40-----
1連接着本数(本)5050150---
モデル名Vaimo11FlarmeVaimo11E-SQ----
針肩幅×針足長さ(mm)10.4×610.4×6----
質量(g)149.000-172.000150.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト