17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中とじ製本用ホッチキス

通常単価(税別)
13,433
税込単価
14,776
通常出荷日:4日目

【特長】・製本作業や集約印刷におすすめの中とじホッチキスです・奥行きが300mmでA2サイズまでの中と...

詳細を確認
  • JANコード
    4902870013493
  • トラスココード
    229-3166
  • 1連接着本数(本)
    150
  • 質量(g)
    172.000
  • 最大とじ枚数(枚)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HD90005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD90005の仕様・寸法情報

JANコード
4902870013493
トラスココード
229-3166
1連接着本数(本)
150
質量(g)
172.000
最大とじ枚数(枚)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD90005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製本作業や集約印刷におすすめの中とじホッチキスです
・奥行きが300mmでA2サイズまでの中とじができます
・使用針はコピー用紙の場合はNo.35-2Mがおすすめです
・コーティング用紙や図面用紙のような硬い用紙の場合はNo.3-1M、No.3-3Mがおすすめです
【用途】
・書類や資料の作成、整理に
・中とじ冊子の作成に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中とじ製本用ホッチキスの型番HD90005のページです。 型番HD90005に関する仕様情報を記載しております。
中とじ製本用ホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中とじ製本用ホッチキス
ホッチキス バイモ11フラーメ HD-11FNL 40枚とじ
ホッチキス プライヤータイプ HP-50
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス HD-10TL
紙針ホッチキス“P-KISS20”
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格13,4332,462 -7,80037,8081,15023,113
通常出荷日4日目4日目1日目5日目19日目5日目
JANコード4902870013493-49028708803544902870012977-4902870797478
トラスココード229-3166-616-8598---
1連接着本数(本)15050----
質量(g)172.000149.000--150.000-
最大とじ枚数(枚)2040----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました