ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)

通常単価(税別)
2,516円~2,970円
税込単価
2,768円~3,267円
通常出荷日:19日目

【特長】・発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。・人体に影響を与えるとされる厚生労...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
447-7055
50
660.0
1個
447-8537
40
520.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970円
( 3,267円 )
19日目
2,516円
( 2,768円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
・人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
・ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
・テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
【用途】
・ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
・ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)
両面テープ#560
SMS再剥離両面テープ
一般強粘着両面テープ#595TF
汎用不織布両面テープ#570E
不織布厚手両面テープ#575F
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,516円-3,457円587円 -1,518円 -42,600円1,381円 -
通常出荷日19日目1日目1日目11日目11日目19日目
材質1基材:不織布基材:ポリプロピレン-基材:和紙基材:不織布基材:不織布
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤-粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.130.13-0.170.120.16
色半透明透明-半透明半透明半透明
長さ(m)5050-505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト