17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

一般強粘着両面テープ#595TF

通常単価(税別)
1,4373,251
税込単価
1,5813,576
通常出荷日:11日目

【特長】・汎用の不織布両面テープに比べてテープの厚みが厚いため、粗面接着性に優れています・基材強度が強...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
451-9255
20
300.0
1個
451-9294
30
450.0
1個
451-7683
50
750.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
11日目
2,101
( 2,311 )
11日目
3,251
( 3,576 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用の不織布両面テープに比べてテープの厚みが厚いため、粗面接着性に優れています
・基材強度が強いため、スプライス用途にもご使用頂いております
【用途】
・床材固定等粗面への接着に
・写真やカードのピンナップ、スクラップ整理に
・小物の仮止め、固定に
・スプライス(原反のつなぎ)用途に
【材質】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般強粘着両面テープ#595TFのレビュー
この商品のレビューはありません

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト