17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

不織布厚手両面テープ#575F

通常単価(税別)
1,2603,070
税込単価
1,3863,377
通常出荷日:19日目

【特長】・厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています【用途】・樹脂・アルミ銘板固定に【材質】・基材:不...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
445-6555
40
630.0
1個
445-6551
20
280.0
1個
445-6535
25
350.0
1個
445-6524
30
420.0
1個
445-6523
50
700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,455
( 2,701 )
19日目
1,260
( 1,386 )
19日目
1,574
( 1,731 )
19日目
1,841
( 2,025 )
19日目
3,070
( 3,377 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
【用途】
・樹脂・アルミ銘板固定に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布厚手両面テープ#575Fのレビュー
この商品のレビューはありません

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト