ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーマグネット角型格子 SMGKH

通常単価(税別)
788,560円~2,365,331円
税込単価
867,416円~2,601,864円
通常出荷日:5日目

【特長】・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    200
    4967521303705
    123-3748
    200
    3000.0
    1個
    250
    4967521303712
    123-2220
    200
    3600.0
    1個
    250
    4967521303729
    123-2226
    250
    4500.0
    1個
    300
    4967521303736
    123-2233
    250
    5400.0
    1個
    300
    4967521303743
    123-2246
    300
    6600.0
    1個
    400
    4967521303750
    123-2251
    300
    8300.0
    1個
    400
    4967521303767
    123-2256
    400
    12000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    788,560円
    ( 867,416円 )
    5日目
    890,342円
    ( 979,376円 )
    5日目
    1,119,045円
    ( 1,230,950円 )
    5日目
    1,256,506円
    ( 1,382,157円 )
    5日目
    1,505,356円
    ( 1,655,892円 )
    5日目
    1,810,929円
    ( 1,992,022円 )
    5日目
    2,365,331円
    ( 2,601,864円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系摩耗粉を吸着します。
    【用途】
    ・食品、薬品、化学などの製造工程の異物除去に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーマグネット角型格子 SMGKHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーマグネット角型格子 SMGKH
    サニタリーマグネット角型格子 SMGK
    サニタリーマグネット角型格子 SMGSH
    サニタリーマグネット丸型格子 SMGSM
    サニタリーマグネット棒(強力型)強力型
    サニタリーマグネット棒
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格788,560円-686,014円 -561,326円 -620,844円 -43,002円 -34,397円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト