17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーマグネット角型格子 SMGK

通常単価(税別)
686,014円~2,055,911円
税込単価
754,615円~2,261,502円
通常出荷日:5日目

【特長】・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    200
    4967521303637
    123-2224
    200
    3000.0
    1個
    250
    4967521303644
    123-2235
    200
    3600.0
    1個
    250
    4967521303651
    123-2227
    250
    4500.0
    1個
    300
    4967521303668
    123-2245
    250
    5400.0
    1個
    300
    4967521303675
    123-3739
    300
    6600.0
    1個
    400
    4967521303682
    123-3737
    300
    8300.0
    1個
    400
    4967521303699
    123-3735
    400
    12000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    686,014円
    ( 754,615円 )
    5日目
    779,653円
    ( 857,618円 )
    5日目
    974,703円
    ( 1,072,173円 )
    5日目
    1,093,950円
    ( 1,203,345円 )
    5日目
    1,310,665円
    ( 1,441,732円 )
    5日目
    1,574,439円
    ( 1,731,883円 )
    5日目
    2,055,911円
    ( 2,261,502円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系摩耗粉を吸着します。
    【用途】
    ・食品、薬品、化学などの製造工程の異物除去に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーマグネット角型格子 SMGKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーマグネット角型格子 SMGK
    サニタリーマグネット角型格子 SMGSH
    サニタリーマグネット角型格子 SMGKH
    サニタリーマグネット丸型格子 SMGSM
    サニタリーマグネット棒(強力型)強力型
    サニタリーマグネット棒
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格686,014円-561,326円 -788,560円 -620,844円 -43,002円 -34,397円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト