ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーマグネット十字管、1 (一般用)

通常単価(税別)
1,317,061円~1,759,041円
税込単価
1,448,767円~1,934,945円
通常出荷日:5日目

【特長】・ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌などの高粘性食品の工程間パ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    口内径

    (mm)

    最小発注数量
    4967521304184
    123-2257
    330
    10200.0
    35.7
    1個
    4967521304191
    123-2252
    330
    11500.0
    47.8
    1個
    4967521304207
    123-2212
    420
    14500.0
    59.5
    1個
    4967521304214
    123-2218
    420
    15800.0
    72.3
    1個
    4967521304221
    123-2253
    420
    17200.0
    85.1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,317,061円
    ( 1,448,767円 )
    5日目
    1,408,136円
    ( 1,548,950円 )
    5日目
    1,575,616円
    ( 1,733,178円 )
    5日目
    1,668,094円
    ( 1,834,903円 )
    5日目
    1,759,041円
    ( 1,934,945円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌などの高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
    ・底部に液溜まりの少ない構造です(サニタリー仕様)。
    ・耐熱仕様です。
    【用途】
    ・食品、医薬品の製造工程に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーマグネット十字管、1 (一般用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリーマグネット十字管、1 (一般用)
    サニタリーマグネット十字管、1 (一般用)φ20
    サニタリーマグネット十字管、1 (耐熱用)
    サニタリーマグネット棒
    下西 二重管式マグネットバー
    サニタリーマグネット丸型格子 SMGSM
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールトラスコ中山下西製作所スーパーツール
    通常価格1,317,061円-1,234,660円 -1,436,963円 -32,435円 -58,060円496,623円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト