17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーマグネット丸型格子 SMGSM

通常単価(税別)
491,6461,608,228
税込単価
540,8111,769,051
通常出荷日:5日目

【特長】・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 寸法D

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    寸法D

    最小発注数量
    4967521304139
    123-2222
    2400.0
    Φ200
    1個
    4967521304146
    123-2248
    3800.0
    Φ250
    1個
    4967521304153
    123-2254
    5200.0
    Φ300
    1個
    4967521304160
    123-2264
    6700.0
    Φ350
    1個
    4967521304177
    123-2221
    8000.0
    Φ400
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    491,646
    ( 540,811 )
    5日目
    701,013
    ( 771,114 )
    5日目
    946,076
    ( 1,040,684 )
    5日目
    1,261,392
    ( 1,387,531 )
    5日目
    1,608,228
    ( 1,769,051 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系摩耗粉を吸着します
    【用途】
    ・食品、薬品、化学などの製造工程の異物除去に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーマグネット丸型格子 SMGSMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト