17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーマグネット十字管、1 (耐熱用)

通常単価(税別)
1,424,8101,902,025
税込単価
1,567,2912,092,228
通常出荷日:5日目

【特長】・ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌などの高粘性食品の工程間パ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 口内径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    口内径

    (mm)

    最小発注数量
    4967521304238
    123-3743
    330
    10200.0
    35.7
    1個
    4967521304245
    123-2225
    330
    11500.0
    47.8
    1個
    4967521304252
    123-2237
    420
    14500.0
    59.5
    1個
    4967521304269
    123-2236
    420
    15800.0
    72.3
    1個
    4967521304276
    123-2219
    420
    17200.0
    85.1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,424,810
    ( 1,567,291 )
    5日目
    1,522,278
    ( 1,674,506 )
    5日目
    1,704,177
    ( 1,874,595 )
    5日目
    1,804,810
    ( 1,985,291 )
    5日目
    1,902,025
    ( 2,092,228 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌などの高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます
    ・底部に液溜まりの少ない構造です(サニタリー仕様)
    ・耐熱仕様です
    【用途】
    ・食品、医薬品の製造工程に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニタリーマグネット十字管、1 (耐熱用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト