17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEカラー平テープ 約50mm×500m

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:5日目

【特長】・耐候性がよい平状テープです【用途】・一般荷造り、結束などに【材質】・ポリエチレン

  • 標準幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 長さ(m)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903599181616
569-0777
1個
ピンク
4903599181630
569-1245
1個
4903599181647
569-1252
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
5日目
639
( 703 )
5日目
639
( 703 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性がよい平状テープです
【用途】
・一般荷造り、結束などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEカラー平テープ 約50mm×500mのレビュー
この商品のレビューはありません

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト