ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートドレントラップ FD

通常単価(税別)
18,212円
税込単価
20,033円
通常出荷日:7日目

【特長】・ドレンをエアーロスなく排出します。【用途】・エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。

  • 使用圧力(MPa)
    0.1~1.0
  • 接続口径
    Rc1/2
  • 質量(g)
    430.0
  • トラスココード
    694-3394
  • 奥行(mm)
    63
  • 高さ(mm)
    176
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 幅(mm)
    63
  • 流体温度(℃)
    2~60
  • ドレン排出方法
    ディスク式
  • ドレン排出量([[CM3]]/回)
    10(ドレン水のみ)
  • JANコード
    4512870010066

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD2-G4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD2-G4の仕様・寸法情報

使用圧力(MPa)
0.1~1.0
接続口径
Rc1/2
質量(g)
430.0
トラスココード
694-3394
奥行(mm)
63
高さ(mm)
176
使用流体
圧縮空気
幅(mm)
63
流体温度(℃)
2~60
ドレン排出方法
ディスク式
ドレン排出量([[CM3]]/回)
10(ドレン水のみ)
JANコード
4512870010066

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD2-G4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,212円
( 20,033円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンをエアーロスなく排出します。
【用途】
・エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドレントラップ FDの型番FD2-G4のページです。 型番FD2-G4に関する仕様情報を記載しております。
オートドレントラップ FDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートドレントラップ FD
オートドレントラップ モータバルブ付タイマー式
電磁式オートドレントラップ
ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイF
DF-2Pメカ式ドレン水排出器
コンプレッサードレン水処理タンク CD-005 油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械タスコアズワン東京硝子器械
通常価格18,212円46,879円 -53,439円 -15,765円16,283円73,333円
通常出荷日7日目19日目4日目4日目1日目9日目
使用圧力(MPa)0.1~1.0-----
接続口径Rc1/2-Rc1/2---
質量(g)430.01000.0----
トラスココード694-3394-----
奥行(mm)63126----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました