ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートドレントラップ モータバルブ付タイマー式

通常単価(税別)
46,879円~51,075円
税込単価
51,567円~56,183円
通常出荷日:19日目

【特長】・水検知センサでドレンを自動排出します。・可変タイマで排出サイクル時間を設定可能 です。(AD...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000.0
  • 奥行(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    105
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 流体温度(℃)
    2~40
  • ドレン排出方法
    モータバルブ型タイマー、水検知制御方式
  • ドレン排出量([[CM3]]/回)
    0.39

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

使用圧力(MPa)

接続口径

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
0.05~1.47
1/2、3/8、1/4付属品より選定
699-2848
170
1個
0.05~0.98
Rc1/2
699-2849
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,879円
( 51,567円 )
19日目
51,075円
( 56,183円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水検知センサでドレンを自動排出します。
・可変タイマで排出サイクル時間を設定可能 です。(ADE-3-B)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドレントラップ モータバルブ付タイマー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートドレントラップ モータバルブ付タイマー式
オートドレントラップ FD
電磁式オートドレントラップ
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
DF-2Pメカ式ドレン水排出器
ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイF
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械フクハラアズワンタスコ
通常価格46,879円-18,477円53,439円 -36,555円16,283円13,915円
通常出荷日19日目7日目4日目1日目1日目4日目
質量(g)1000.0430.0----
奥行(mm)12663----
高さ(mm)105176----
使用流体圧縮空気圧縮空気----
流体温度(℃)2~402~60----
よく一緒に購入される商品

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト