ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼リングゲージ マスターリングゲージ

通常単価(税別)
94,719円~115,980円
税込単価
104,191円~127,578円
通常出荷日:1日目

【特長】・サブゼロ処理、安定化処理済でラップ仕上です・検査成績表付です【用途】・内径測定器のマスターゲ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び寸法

(mm)

最小発注数量
4975846182943
236-2660
4980.000
130
1個
4975846182981
236-4253
7490.000
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,719円
( 104,191円 )
1日目
115,980円
( 127,578円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サブゼロ処理、安定化処理済でラップ仕上です
・検査成績表付です
【用途】
・内径測定器のマスターゲージに
【材質】
・本体:合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼リングゲージ マスターリングゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼リングゲージ マスターリングゲージ
セラミックリングゲージ マスターリングゲージ
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
測範社 マスターリングゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)測範社
通常価格94,719円-30,226円 --9,176円 -9,176円 -11,707円 -
通常出荷日1日目9日目52日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1本体:合金工具鋼本体:セラミック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト