ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 5mm

通常単価(税別)
28,177
税込単価
30,995
通常出荷日:9日目

【特長】・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です・熱膨張係数が小さいので温...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRG-5の仕様・寸法情報

JANコード
4975846184473
トラスココード
235-2827
質量(g)
20.000
材質1
本体:超硬合金

型番リスト

表示件数
型番
TRG-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,177
( 30,995 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です
・熱膨張係数が小さいので温度による変化が少ないです
・高硬度で表面にキズがつく心配がないです
・重量を考慮し、規範部のみ超硬です
・検査成績表付です
・プラスチックケース付です
【用途】
・内径測定器のマスターゲージに
【材質】
・本体:超硬合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 5mmの型番TRG-5のページです。 型番TRG-5に関する仕様情報を記載しております。
超硬リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト