ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8食品コンテナー SH-2206H

通常単価(税別)
36,236円~45,463円
税込単価
39,860円~50,009円
通常出荷日:11日目

【特長】・さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです【用途】・食品の保管・運搬などに【材質】・ステ...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 外形寸法(mm)奥行
    530
  • 外形寸法(mm)間口
    650

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
4580128948171
705-0394
150
約45
3100.0
1個
4580128948188
705-0395
210
約60
4350.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,236円
( 39,860円 )
11日目
45,463円
( 50,009円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです
【用途】
・食品の保管・運搬などに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8食品コンテナー SH-2206Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8食品コンテナー SH-2206H
仕切り付 パーツトレー
帯電防止ディッシュ ブラック
ディスポトレー DTシリーズ
バランスディッシュ正方 一般
バランストレイ 六角 10mL/50mL/150mL/300mL
メーカーSUGICOKTC(京都機械工具)アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格36,236円-2,832円8,123円 -30,696円 -10,346円 -17,399円 -
通常出荷日11日目3日目1日目9日目〜3日目3日目〜
材質1ステンレス(SUS304)-----
外形寸法(mm)奥行530-----
外形寸法(mm)間口650-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト