ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピット木製天板ワイドチェストタイプ

通常単価(税別)
8,224円~9,326円
税込単価
9,046円~10,259円
通常出荷日:5日目

【特長】・インテリアに溶け込み丈夫で傷付きにくい木製天板の引出し収納ケースです・インテリアに溶け込み丈...

詳細を確認
  • 材質1
    天板:木目調化粧繊維合板(パーティクルボード・メラミン・PVC)
  • 材質2
    本体枠・支柱・引出し・コロ・脚・天板取付部品:ポリプロピレン
  • 色
    ホワイト
  • 外形寸法(mm)奥行
    405
  • 外形寸法(mm)間口
    545
  • 外形寸法(mm)高さ
    645
  • 収納目安
    引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大収納重量(kg)

最小発注数量
4528302495004
5930.0
467-3339
9
1個
4528302495080
7090.0
467-4832
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,224円
( 9,046円 )
5日目
9,326円
( 10,259円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアに溶け込み丈夫で傷付きにくい木製天板の引出し収納ケースです
・インテリアに溶け込み丈夫で傷つきにくい木製天板
【材質】
・天板:木目調化粧繊維合板(パーティクルボード・メラミン・PVC)
・本体枠・支柱・引出し・コロ・脚・天板取付部品:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピット木製天板ワイドチェストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピット木製天板ワイドチェストタイプ
デコニーシーヴォワイド
カラースタイルチェスト
カラースタイルチェストワイド
エミングロングストッカー
EWエミングストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格8,224円-7,039円 -16,096円 -19,232円 -6,931円 -10,284円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1天板:木目調化粧繊維合板(パーティクルボード・メラミン・PVC)天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン・ポリスチレン本体:ポリプロピレン・ポリスチレンポリプロピレンポリプロピレン
材質2本体枠・支柱・引出し・コロ・脚・天板取付部品:ポリプロピレンスベリ止め:ウレタンフォーム脚:ポリプロピレン脚:ポリプロピレン--
色ホワイト---ホワイト-
外形寸法(mm)奥行405415404404680420
外形寸法(mm)間口545540553753-690

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト