17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラースタイルチェスト

通常単価(税別)
23,22728,115
税込単価
25,55030,927
通常出荷日:5日目

【特長】・高級感のある超光沢加工の天板・フロントパネルです【用途】・衣服収納や収納箱に【材質】・本体:...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン・ポリスチレン
  • 材質2
    脚:ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)奥行
    404
  • 外形寸法(mm)間口
    553
  • 収納目安
    引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚
  • 材質3
    ローラー部品:POM樹脂、スチール
  • 材質4
    ネジ:スチール●スベリ止め:ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大収納重量(kg)

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
4528302400602
10000.0
467-3268
16
ホワイト
869
1個
4528302400718
10000.0
467-4838
16
ホワイトベージュ
869
1個
4528302401401
12000.0
467-4834
20
ホワイト
1069
1個
4528302401463
12000.0
467-4819
20
ホワイトベージュ
1069
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,227
( 25,550 )
5日目
23,227
( 25,550 )
5日目
28,115
( 30,927 )
5日目
28,115
( 30,927 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある超光沢加工の天板・フロントパネルです
【用途】
・衣服収納や収納箱に
【材質】
・本体:ポリプロピレン・ポリスチレン
・脚:ポリプロピレン
・ローラー部品:POM樹脂、スチール
・ネジ:スチール
・スベリ止め:ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラースタイルチェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラースタイルチェスト
ピット木製天板ワイドチェストタイプ
デコニーシーヴォワイド
カラースタイルチェストワイド
EWエミングストッカー
ロックストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格23,227-11,727 -10,528 -28,116 -14,5712,186
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン・ポリスチレン天板:木目調化粧繊維合板(パーティクルボード・メラミン・PVC)天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン・ポリスチレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)
材質2脚:ポリプロピレン本体枠・支柱・引出し・コロ・脚・天板取付部品:ポリプロピレンスベリ止め:ウレタンフォーム脚:ポリプロピレン--
外形寸法(mm)奥行404405415404420-
外形寸法(mm)間口553545540753690-
収納目安引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚引出し1段あたり:Yシャツ約10枚、セーター約8枚、バスタオル約8枚Yシャツ約10枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト