ファクトリーサプライ用品技術窓口

エミングロングストッカー

通常単価(税別)
6,931円~12,284円
税込単価
7,624円~13,512円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリアな引出しだから中身が見えて、忙しい時間にも使いたいものがスっと取り出せます・3段タイプ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 最大収納重量(kg)
    3
  • 耐荷重(kg)
    天板(約)2/引出し1段あたり3
  • 有効内寸(mm)奥行
    629
  • 有効内寸(mm)間口
    318
  • 有効内寸(mm)高さ
    168
  • 色
    ホワイト
  • 外形寸法(mm)奥行
    680
  • 外形寸法(mm)高さ
    680
  • 収納目安
    Yシャツ約10枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

外形寸法(mm)間口

耐荷重(kg)(積み重ね時)

最小発注数量
4528302103039
4800.0
500-1667
400
天板2まで
1個
4528302105019
9400.0
500-1642
806
天板3まで
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,931円
( 7,624円 )
5日目
12,284円
( 13,512円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアな引出しだから中身が見えて、忙しい時間にも使いたいものがスっと取り出せます
・3段タイプの引出し式ストッカー、押入れの中やお部屋の片すみで衣類整理に便利なアイテムです
・キャスター付で移動も簡単、お掃除の時などにサッと動かせます
【用途】
・収納やインテリア雑貨、ガーデニング用品、衣服収納に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エミングロングストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エミングロングストッカー
EWエミングストッカー
収納ケース NTボックス
カラースタイルチェスト
アプロス B4
デコニーシーヴォワイド
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格6,931円-10,284円 -5,167円 -16,096円 -13,058円7,039円 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
材質1ポリプロピレンポリプロピレン本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン・ポリスチレン本体・キャスター:ポリプロピレン天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン
最大収納重量(kg)32----
耐荷重(kg)天板(約)2/引出し1段あたり3天板(約)10/引出し1段あたり2----
有効内寸(mm)奥行629371----
有効内寸(mm)間口318258----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト