ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラースタイルチェストワイド

通常単価(税別)
16,550円~19,803円
税込単価
18,205円~21,783円
通常出荷日:5日目

【特長】・高級感のある超光沢加工の天板・フロントパネルです【用途】・衣服収納や収納箱に。【材質】・本体...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン・ポリスチレン
  • 材質2
    脚:ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)奥行
    404
  • 外形寸法(mm)間口
    753
  • 収納目安
    引出し1段あたり:Yシャツ約10枚、セーター約8枚、バスタオル約8枚
  • 材質3
    補強バー:ステンレス鋼(SUS430)
  • 材質4
    ローラー部品:POM樹脂、スチール●ネジ:スチール●スベリ止め:ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大収納重量(kg)

色

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
4528302403023
13000.0
467-3333
24
ホワイト
869
1個
4528302403061
13000.0
467-3323
24
ホワイトベージュ
869
1個
4528302404020
15500.0
467-4835
30
ホワイト
1069
1個
4528302404068
15500.0
467-3318
30
ホワイトベージュ
1069
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,550円
( 18,205円 )
5日目
16,550円
( 18,205円 )
5日目
19,803円
( 21,783円 )
5日目
19,803円
( 21,783円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある超光沢加工の天板・フロントパネルです
【用途】
・衣服収納や収納箱に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン・ポリスチレン
・脚:ポリプロピレン
・補強バー:ステンレス鋼(SUS430)
・ローラー部品:POM樹脂、スチール●ネジ:スチール●スベリ止め:ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラースタイルチェストワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラースタイルチェストワイド
カラースタイルチェスト
デコニーシーヴォワイド
ピット木製天板ワイドチェストタイプ
EWエミングストッカー
エミングロングストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格16,550円-13,850円 -6,448円 -7,077円 -8,850円 -5,957円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1本体:ポリプロピレン・ポリスチレン本体:ポリプロピレン・ポリスチレン天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン天板:木目調化粧繊維合板(パーティクルボード・メラミン・PVC)ポリプロピレンポリプロピレン
材質2脚:ポリプロピレン脚:ポリプロピレンスベリ止め:ウレタンフォーム本体枠・支柱・引出し・コロ・脚・天板取付部品:ポリプロピレン--
外形寸法(mm)奥行404404415405420680
外形寸法(mm)間口753553540545690-
収納目安引出し1段あたり:Yシャツ約10枚、セーター約8枚、バスタオル約8枚引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚Yシャツ約10枚Yシャツ約10枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト