17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デコニーシーヴォワイド

通常単価(税別)
10,52815,528
税込単価
11,58117,081
通常出荷日:5日目

【特長】・光沢を抑えたシックな質感と色合いです【用途】・衣服収納や収納箱に。【材質】・天板・本体枠・支...

詳細を確認
  • 材質1
    天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン
  • 材質2
    スベリ止め:ウレタンフォーム
  • 外形寸法(mm)奥行
    415
  • 外形寸法(mm)間口
    540
  • 収納目安
    引出し1段あたり:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大収納重量(kg)

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
4528302106900
5800.0
467-3288
8
ホワイト
861
1個
4528302106917
5800.0
467-3311
8
ダークブラウン
861
1個
4528302107860
4500.0
467-4815
6
ホワイト
661
1個
4528302107877
4500.0
467-3289
6
ダークブラウン
661
1個
4528302108720
7200.0
467-3337
10
ホワイト
1061
1個
4528302108737
7200.0
467-3313
10
ダークブラウン
1061
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
5日目
13,300
( 14,630 )
5日目
10,528
( 11,581 )
5日目
10,528
( 11,581 )
5日目
15,528
( 17,081 )
5日目
15,528
( 17,081 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢を抑えたシックな質感と色合いです
【用途】
・衣服収納や収納箱に。
【材質】
・天板・本体枠・支柱・引出し・フロントパネル・脚:ポリプロピレン
・スベリ止め:ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デコニーシーヴォワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト