ファクトリーサプライ用品技術窓口

アプロスA4

通常単価(税別)
7,114円
税込単価
7,825円
通常出荷日:1日目

【特長】・A4用紙や文具小物の整理にぴったりです・一目で中身がわかるクリア引出しです・中身の分類に便利...

詳細を確認
  • JANコード
    4528302141000
  • 引出し色
    スモークブラウン
  • 引出し数
    10
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    250-0252
  • 材質1
    本体・キャスター:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    引出し:ポリスチレン(PS)
  • キャスター
    付
  • 引出し耐荷重(kg)
    1
  • 引出し内寸(mm)奥行
    316
  • 引出し内寸(mm)間口
    223
  • 引出し内寸(mm)高さ
    39
  • 奥行(mm)
    345
  • 間口(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    642
  • 色
    アイボリー

ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

APLOSA4ASA10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

APLOSA4ASA10の仕様・寸法情報

JANコード
4528302141000
引出し色
スモークブラウン
引出し数
10
質量(g)
4100.0
トラスココード
250-0252
材質1
本体・キャスター:ポリプロピレン(PP)
材質2
引出し:ポリスチレン(PS)
キャスター
付
引出し耐荷重(kg)
1
引出し内寸(mm)奥行
316
引出し内寸(mm)間口
223
引出し内寸(mm)高さ
39
奥行(mm)
345
間口(mm)
270
高さ(mm)
642
色
アイボリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
APLOSA4ASA10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,114円
( 7,825円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙や文具小物の整理にぴったりです
・一目で中身がわかるクリア引出しです
・中身の分類に便利なインデックスシール付です
・完成品です
・実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラックです
【用途】
・用紙・小物の保管に
【材質】
・本体・キャスター:ポリプロピレン(PP)
・引出し:ポリスチレン(PS)

ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アプロスA4の型番APLOSA4ASA10のページです。 型番APLOSA4ASA10に関する仕様情報を記載しております。
アプロスA4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アプロスA4
モストロオープンレッグチェスト
収納ケース NTボックス
ロックストッカー
アプロス B4
EWエミングストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格7,114円13,402円5,167円 -1,727円13,058円10,284円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
JANコード45283021410004528302301671-4991068169609--
引出し色スモークブラウン---スモークブラウン-
引出し数103----
質量(g)4100.08050-290.0-6600.0
トラスココード250-0252250-3406-250-1912--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました