ファクトリーサプライ用品技術窓口

EWエミングストッカー

通常単価(税別)
10,284円~13,800円
税込単価
11,312円~15,180円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリアな引出しだから中身が見えて、忙しい時間にも使いたいものがスっと取り出せます・3段タイプ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 最大収納重量(kg)
    2
  • 耐荷重(kg)
    天板(約)10/引出し1段あたり2
  • 有効内寸(mm)奥行
    371
  • 有効内寸(mm)間口
    258
  • 有効内寸(mm)高さ
    168
  • 外形寸法(mm)奥行
    420
  • 外形寸法(mm)間口
    690
  • 外形寸法(mm)高さ
    675
  • 収納目安
    Yシャツ約10枚
  • 耐荷重(kg)(積み重ね時)
    天板10まで

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4528302228138
500-1630
スモークホワイト
1個
4528302228145
500-1618
スモークブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800円
( 15,180円 )
5日目
10,284円
( 11,312円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアな引出しだから中身が見えて、忙しい時間にも使いたいものがスっと取り出せます
・3段タイプの引出し式ストッカー、押入れの中やお部屋の片すみで衣類整理に便利なアイテムです
・キャスター付で移動も簡単、お掃除の時などにサッと動かせます
【用途】
・収納やインテリア雑貨、ガーデニング用品、衣服収納に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EWエミングストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EWエミングストッカー
収納ケース NTボックス
エミングロングストッカー
アプロスA4
モストロオープンレッグチェスト
ロックストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格10,284円-5,167円 -6,931円 -7,114円13,402円1,727円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
質量(g)6600.0--4100.08050290.0
材質1ポリプロピレン本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン本体・キャスター:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
最大収納重量(kg)2-3---
耐荷重(kg)天板(約)10/引出し1段あたり2-天板(約)2/引出し1段あたり3---
有効内寸(mm)奥行371-629---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト