ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が82型番あります。

マイクロフィニッシングフィルムロール 372L

通常単価(税別)
3,614円~65,726円
税込単価
3,975円~72,299円
通常出荷日:9日目

【特長】・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が82型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

長さ(m)

巻き方向

コアタイプ

センサーテープ

粒度

最小発注数量
566-9079
10
240.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
100μm
1個
567-0627
101.6
3000.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
566-9068
12
172.500
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9043
18
260.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0634
20
546.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-2164
20
535.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0566
20.5
625.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
566-9029
20.5
600
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9030
22
650.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-2216
23
292.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0593
25
375.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0587
35
441.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0655
39
550.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-2169
40
1003.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9039
41
600
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-2219
10
150.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
20μm
1個
567-2196
17
516.700
91
外巻
ペーパーコア 3in
あり
20μm
1個
567-0639
17
250.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
20μm
1個
566-9037
18
300.000
45
内巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
20μm
1個
567-2213
152.5
2500.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
20μm
1個
566-9041
20
600
91
外巻
ペーパーコア 3in
あり
20μm
1個
566-9047
22.5
675.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
あり
20μm
1個
567-2160
25.4
425.000
45
外巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
20μm
1個
566-9085
28
900.000
91
内巻
プラスチックコア 3in
なし
20μm
1個
566-9044
35
1050.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
20μm
1個
567-0574
35
500.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
20μm
1個
567-0583
50
1500.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
20μm
1個
566-9078
50.8
850.000
45
外巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
20μm
1個
567-0674
6.3
193.800
91
内巻
ペーパーコア 3in
なし
20μm
1個
567-0673
101.6
3000.000
91
外巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
566-9050
14
442.900
91
内巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0571
14.5
228.600
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
30μm
1個
567-2181
15
233.300
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
567-0626
18
300.000
45
内巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
567-2211
20
546.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0615
20.5
675.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0625
24
375.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
30μm
1個
567-2186
25.4
800.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0662
29.5
466.700
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
567-2189
30
905.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
あり
30μm
1個
566-9024
35
454.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
567-0614
43
1400.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0597
6.3
200.000
91
内巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
567-0656
18
320.000
45
内巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
40μm
1個
567-2176
25
425.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
40μm
1個
566-9026
27
900.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
40μm
1個
567-2229
33
1067.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
40μm
1個
567-0652
35
550.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
40μm
1個
567-0676
50.8
800.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
40μm
1個
567-0633
101.6
3600.000
91
外巻
プラスチックコア 3in
なし
50μm
1個
566-9083
18
340.000
45
内巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
50μm
1個
567-0631
29
1033.000
91
内巻
ペーパーコア 3in
あり
50μm
1個
567-0637
32
1100.000
91
内巻
ペーパーコア 3in
あり
50μm
1個
566-9045
75
1300.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
50μm
1個
567-2179
76.2
1400.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
50μm
1個
566-9055
101.6
3900.000
91
外巻
プラスチックコア 3in
なし
60μm
1個
567-2232
14.5
285.700
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
60μm
1個
567-2224
24
410.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
60μm
1個
567-2233
228.5
4400.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
60μm
1個
567-0598
15
316.700
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
80μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,935円
( 6,529円 )
9日目
53,368円
( 58,705円 )
9日目
4,179円
( 4,597円 )
9日目
5,872円
( 6,459円 )
9日目
6,521円
( 7,173円 )
9日目
6,437円
( 7,081円 )
9日目
11,723円
( 12,895円 )
9日目
11,494円
( 12,643円 )
9日目
12,319円
( 13,551円 )
9日目
7,285円
( 8,014円 )
9日目
7,932円
( 8,725円 )
9日目
10,829円
( 11,912円 )
9日目
12,013円
( 13,214円 )
9日目
12,296円
( 13,526円 )
9日目
12,578円
( 13,836円 )
9日目
3,614円
( 3,975円 )
9日目
9,692円
( 10,661円 )
9日目
6,864円
( 7,550円 )
9日目
5,872円
( 6,459円 )
9日目
44,159円
( 48,575円 )
9日目
11,236円
( 12,360円 )
9日目
12,576円
( 13,834円 )
9日目
8,047円
( 8,852円 )
9日目
15,404円
( 16,944円 )
9日目
19,055円
( 20,961円 )
9日目
10,829円
( 11,912円 )
9日目
26,776円
( 29,454円 )
9日目
15,344円
( 16,878円 )
9日目
4,033円
( 4,436円 )
9日目
53,368円
( 58,705円 )
9日目
8,075円
( 8,883円 )
9日目
4,885円
( 5,374円 )
9日目
5,025円
( 5,528円 )
9日目
5,872円
( 6,459円 )
9日目
6,437円
( 7,081円 )
9日目
11,723円
( 12,895円 )
9日目
7,652円
( 8,417円 )
9日目
14,069円
( 15,476円 )
9日目
9,418円
( 10,360円 )
9日目
16,483円
( 18,131円 )
9日目
10,829円
( 11,912円 )
9日目
23,176円
( 25,494円 )
9日目
4,033円
( 4,436円 )
9日目
5,872円
( 6,459円 )
9日目
7,932円
( 8,725円 )
9日目
14,891円
( 16,380円 )
9日目
18,026円
( 19,829円 )
9日目
10,829円
( 11,912円 )
9日目
15,344円
( 16,878円 )
9日目
53,368円
( 58,705円 )
9日目
5,872円
( 6,459円 )
9日目
15,967円
( 17,564円 )
9日目
17,512円
( 19,263円 )
9日目
22,236円
( 24,460円 )
9日目
22,574円
( 24,831円 )
9日目
53,368円
( 58,705円 )
9日目
4,885円
( 5,374円 )
9日目
7,652円
( 8,417円 )
9日目
65,726円
( 72,299円 )
9日目
5,025円
( 5,528円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗布法によりコーティングした製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフィニッシングフィルムロール 372Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニッシングフィルムロール 372L
マイクロフィニッシングフィルムロール 362L
マイクロフィニッシングフィルムロール 373L
5枚組 超精密仕上研磨シートセット
精密研磨フィルムシート
ラッピングフィルム研磨剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ理研コランダムトラスコ中山
通常価格3,614円-2,536円 -5,672円 -2,622円2,550円 -2,839円
通常出荷日9日目9日目9日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
厚み5MIL3MIL----
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト