ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ラッピングフィルム

通常単価(税別)
779円
税込単価
857円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・厚みが均一で表面が平滑、ポリエステルフィルムにミクロン単位で精密粒度管理された砥粒をクリーン...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
薄灰
4519001963826
105-0255
1個
薄緑
4519001963840
103-2993
1個
桃
4519001963864
424-0873
1個
茶
4519001894717
105-0245
1個
水色
4519001963871
103-2934
1個
黄
4519001894724
103-1442
1個
灰
4519001963857
103-4521
1個
黄緑
4519001894731
103-1424
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
11日目
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
4日目
779円
( 857円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが均一で表面が平滑、ポリエステルフィルムにミクロン単位で精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティングしています
・優れた表面仕上げが短時間で作業できます
【用途】
・精密機器部品の研磨
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッピングフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッピングフィルム
ラッピングフィルム
ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm
ラッピングフィルム研磨剤
ラッピングフィルム研磨材 216×280mm
ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ
メーカースリーエムジャパンケニススリーエムジャパントラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格779円2,226円18,330円 -2,839円915円 -1,359円
通常出荷日4日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
質量(g)18.000-600---
材質1砥粒:酸化アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト