ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が66型番あります。

マイクロフィニッシングフィルムロール 362L

通常単価(税別)
2,536円~72,978円
税込単価
2,790円~80,276円
通常出荷日:9日目

【特長】・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

長さ(m)

巻き方向

コアタイプ

センサーテープ

粒度

最小発注数量
566-9071
13
157.100
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-0636
15
350.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-2191
15
340.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0660
16
166.700
45
内巻
プラスチックコア 3in
なし
15μm
1個
567-2214
16
200.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
あり
15μm
1個
566-9059
17
400.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0618
18
750.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0664
20
480.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-2202
21
500.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9035
22
500.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9046
25
275.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0668
25.4
325.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
566-9084
25.4
325.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
15μm
1個
567-0609
25.4
300.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
あり
15μm
1個
567-0619
25.4
300.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9058
25.4
625.000
91
内巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
566-9051
26
600
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9067
28
333.300
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-2217
32
366.700
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
15μm
1個
567-2158
37
450.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-2190
38
900.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9095
40
450.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0612
41
950.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
566-9088
42
950.000
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
15μm
1個
567-0600
50
564.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
567-0588
50.8
650.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
15μm
1個
566-9056
100
2480.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-2231
12.7
312.500
91
外巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
566-9042
16
200.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-2168
16
216.700
45
内巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
567-2222
18
440.000
91
外巻
ペーパーコア 3in
あり
30μm
1個
566-9087
152.4
2000.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
566-9091
152.4
1578.000
45
外巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
566-9086
152.5
1986.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
30μm
1個
567-2221
25
325.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
566-9032
25.4
300.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
30μm
1個
567-0575
26
600
91
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
566-9028
27
666.700
91
外巻
ペーパーコア 3in
あり
30μm
1個
567-0610
27
633.300
91
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
567-2170
31
733.300
91
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
566-9033
305
3600.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-2206
35
450.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
あり
30μm
1個
567-2178
50
650.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-0623
50
650.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
567-2184
65
800.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
30μm
1個
567-2227
70
900.000
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
30μm
1個
567-2195
76.2
1000.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
あり
30μm
1個
567-0589
152.4
2100.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
40μm
1個
567-0654
20
260.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
あり
40μm
1個
567-0603
25
325.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
40μm
1個
566-9061
25.4
675.000
91
内巻
ペーパーコア 3in
なし
40μm
1個
566-9072
25.5
350.000
45
外巻
ペーパーコア 3in
あり
40μm
1個
567-0644
35
900.000
91
内巻
ペーパーコア 1in
なし
40μm
1個
566-9027
50
650.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
40μm
1個
566-9089
8
108.300
45
内巻
ペーパーコア 3in
なし
40μm
1個
567-0672
50.8
682.000
45
外巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
60μm
1個
567-2177
50.8
800.000
45
外巻
ペーパーコア 2in
なし
60μm
1個
567-2166
25.4
300.000
45
外巻
プラスチックコア 3in
なし
9μm
1個
567-2150
25.4
275.000
45
内巻
ペーパーコア 1in
なし
9μm
1個
566-9034
30
666.700
91
外巻
キー溝付きプラスチックコア 3in
なし
9μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,849円
( 4,234円 )
9日目
7,305円
( 8,036円 )
9日目
7,305円
( 8,036円 )
9日目
4,557円
( 5,013円 )
9日目
4,557円
( 5,013円 )
9日目
8,163円
( 8,979円 )
9日目
8,663円
( 9,529円 )
9日目
9,520円
( 10,472円 )
9日目
9,950円
( 10,945円 )
9日目
10,377円
( 11,415円 )
9日目
6,758円
( 7,434円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
6,767円
( 7,444円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
11,889円
( 13,078円 )
9日目
12,147円
( 13,362円 )
9日目
7,463円
( 8,209円 )
9日目
8,478円
( 9,326円 )
9日目
9,654円
( 10,619円 )
9日目
17,342円
( 19,076円 )
9日目
10,360円
( 11,396円 )
9日目
18,626円
( 20,489円 )
9日目
19,055円
( 20,961円 )
9日目
12,713円
( 13,984円 )
9日目
12,900円
( 14,190円 )
9日目
43,968円
( 48,365円 )
9日目
6,319円
( 6,951円 )
9日目
4,557円
( 5,013円 )
9日目
4,557円
( 5,013円 )
9日目
8,663円
( 9,529円 )
9日目
36,916円
( 40,608円 )
9日目
36,959円
( 40,655円 )
9日目
36,939円
( 40,633円 )
9日目
6,758円
( 7,434円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
12,147円
( 13,362円 )
9日目
12,576円
( 13,834円 )
9日目
12,576円
( 13,834円 )
9日目
14,290円
( 15,719円 )
9日目
72,978円
( 80,276円 )
9日目
9,183円
( 10,101円 )
9日目
12,713円
( 13,984円 )
9日目
12,768円
( 14,045円 )
9日目
16,343円
( 17,977円 )
9日目
17,523円
( 19,275円 )
9日目
18,978円
( 20,876円 )
9日目
36,916円
( 40,608円 )
9日目
5,496円
( 6,046円 )
9日目
6,758円
( 7,434円 )
9日目
11,889円
( 13,078円 )
9日目
6,876円
( 7,564円 )
9日目
16,054円
( 17,659円 )
9日目
12,713円
( 13,984円 )
9日目
2,536円
( 2,790円 )
9日目
12,900円
( 14,190円 )
9日目
12,900円
( 14,190円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
6,851円
( 7,536円 )
9日目
13,863円
( 15,249円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗布法によりコーティングした製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフィニッシングフィルムロール 362Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニッシングフィルムロール 362L
マイクロフィニッシングフィルムロール 372L
マイクロフィニッシングフィルムロール 373L
5枚組 超精密仕上研磨シートセット
精密研磨フィルムシート
ラッピングフィルム研磨剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ理研コランダムトラスコ中山
通常価格2,536円-3,614円 -5,672円 -2,622円2,550円 -2,839円
通常出荷日9日目9日目9日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
厚み3MIL5MIL----
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト