ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

マイクロフィニッシングフィルムロール 373L

通常単価(税別)
5,672円~16,997円
税込単価
6,239円~18,697円
通常出荷日:9日目

【特長】・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

長さ(m)

グレード

最小発注数量
567-2185
17
250.000
45
15μm
1個
567-2197
20
320.000
45
15μm
1個
566-9053
21
325.000
45
15μm
1個
567-0596
18
280.000
45
20μm
1個
567-2212
28
866.700
91
20μm
1個
567-0611
31
933.300
91
20μm
1個
567-2172
21
350.000
45
30μm
1個
567-2149
56
900.000
45
30μm
1個
567-2151
25.5
425.000
45
40μm
1個
567-0671
50.8
800.000
45
15μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,672円
( 6,239円 )
9日目
6,521円
( 7,173円 )
9日目
6,803円
( 7,483円 )
9日目
5,958円
( 6,554円 )
9日目
15,404円
( 16,944円 )
9日目
16,997円
( 18,697円 )
9日目
6,803円
( 7,483円 )
9日目
16,862円
( 18,548円 )
9日目
8,074円
( 8,881円 )
9日目
15,344円
( 16,878円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが均一で強靭なポリエステルフィルム基材に、精密分級された研磨砥粒を熱硬化性接着剤で静電塗布法によりコーティングした製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフィニッシングフィルムロール 373Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニッシングフィルムロール 373L
マイクロフィニッシングフィルムロール 372L
マイクロフィニッシングフィルムロール 362L
5枚組 超精密仕上研磨シートセット
精密研磨フィルムシート
ラッピングフィルム研磨剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ理研コランダムトラスコ中山
通常価格5,672円-3,614円 -2,536円 -2,622円2,550円 -2,839円
通常出荷日9日目9日目9日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト