17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

I型ニップル 袋入り

通常単価(税別)
509947
税込単価
5601,042
通常出荷日:5日目

【特長】・細物チューブのサイズ・用途に合わせて選べます【用途】・チューブの延長・補修用に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    取付ねじ寸法

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    3
    4973692240015
    5.200
    713-4445
    1個
    4
    4973692240022
    6.100
    713-4444
    1個
    5
    4973692240039
    7.800
    713-4439
    1個
    6
    4973692240046
    8.900
    713-4440
    1個
    8
    4973692240053
    11.000
    713-4441
    1個
    10
    4973692240060
    14.400
    713-4443
    1個
    12
    4973692240077
    30.400
    713-4442
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    509
    ( 560 )
    5日目
    568
    ( 625 )
    5日目
    619
    ( 681 )
    5日目
    721
    ( 793 )
    5日目
    770
    ( 847 )
    5日目
    912
    ( 1,003 )
    5日目
    947
    ( 1,042 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細物チューブのサイズ・用途に合わせて選べます
    【用途】
    ・チューブの延長・補修用に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    I型ニップル 袋入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト