ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用

通常単価(税別)
6,318円
税込単価
6,950円
通常出荷日:5日目

【特長】・トリイ幅16~23mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)・パーツごと...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4942088004272
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    688-1326
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GP-SBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GP-SBKの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4942088004272
質量(g)
1900.0
トラスココード
688-1326
材質1
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-SBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,318円
( 6,950円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリイ幅16~23mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)
・パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
【用途】
・軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。
【材質】
・PVC
【セット内容】
・本体:長さ100cm4本・長さ70cm2本・細径プロテクター106cm1本
・両面テープ1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用の型番GP-SBKのページです。 型番GP-SBKに関する仕様情報を記載しております。
軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用
軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用
ゲートプロテクター ブラック
安心クッションコーナー用 細
コーナー用クッション
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
メーカー大研化成工業大研化成工業大研化成工業カーボーイ日本緑十字社カーボーイ
通常価格6,318円6,318円1,191円 -153円 -4,160円 -242円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
色黒黒黒---
JANコード49420880042724942088004265----
質量(g)1900.01900.0----
トラスココード688-1326688-1324----
材質1PVCPVCPVC---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました