17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭抗菌マット グレー

通常単価(税別)
12,130
税込単価
13,343
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮します・空間を快適にします【材質】・パ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180473588
  • トラスココード
    255-9162
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
  • 材質2
    パッキング:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-181-6-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-181-6-GRの仕様・寸法情報

JANコード
4903180473588
トラスココード
255-9162
質量(g)
2000
材質1
パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
材質2
パッキング:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-181-6-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,130
( 13,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮します
・空間を快適にします
【材質】
・パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
・パッキング:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭抗菌マット グレーの型番F-181-6-GRのページです。 型番F-181-6-GRに関する仕様情報を記載しております。
消臭抗菌マット グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト