ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲートプロテクター ブラック

通常単価(税別)
1,191円~4,066円
税込単価
1,310円~4,473円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。・アオリやトリイの長さ、厚みは車種...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
60
4942088004340
490.000
688-1321
1個
2
60
4942088004357
970.000
688-1322
1個
1
50
4942088004326
290.000
688-1318
1個
2
50
4942088004333
580.000
688-1320
1個
1
36
4942088004302
230.000
688-1328
1個
2
36
4942088004319
460.000
688-1330
1個
1
28
4942088004289
200.000
688-1329
1個
2
28
4942088004296
400.000
688-1325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161円
( 2,377円 )
5日目
4,066円
( 4,473円 )
5日目
1,462円
( 1,608円 )
5日目
2,772円
( 3,049円 )
5日目
1,313円
( 1,444円 )
5日目
2,062円
( 2,268円 )
5日目
1,191円
( 1,310円 )
5日目
1,844円
( 2,028円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
・アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
・必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
【用途】
・荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
・屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
【材質】
・PVC

ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートプロテクター ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲートプロテクター ブラック
軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用
軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用
コーナープロテクター
トラプロテクター
パイププロテクター
メーカー大研化成工業大研化成工業大研化成工業ユニットユニット日東エルマテリアル
通常価格1,191円-6,318円6,318円6,610円 -74,010円 -1,206円 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目6日目1日目
色黒黒黒---
材質1PVCPVCPVC---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト