ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R) バッテリー 18V

通常単価(税別)
12,555
税込単価
13,811
通常出荷日:7日目

【特長】・最大電圧18.0Vの大容量バッテリーです。

  • JANコード
    4580628526275
  • トラスココード
    609-6578
  • 質量(g)
    353.000
  • 品名
    空調服[[R下]]バッテリー
  • 充電時間
    約3時間
  • バッテリー使用時間
    約5.1時間(18V)、約1.5時間+約3.9時間(15V+10V)、約8.4時間(10V連続モード)、約11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6V)
  • 適合機種
    FA23112専用
  • 出力(V)
    18V、15V、10V、6
  • 定格容量(mAh)
    3250(58.5Wh)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BT23211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT23211の仕様・寸法情報

JANコード
4580628526275
トラスココード
609-6578
質量(g)
353.000
品名
空調服[[R下]]バッテリー
充電時間
約3時間
バッテリー使用時間
約5.1時間(18V)、約1.5時間+約3.9時間(15V+10V)、約8.4時間(10V連続モード)、約11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6V)
適合機種
FA23112専用
出力(V)
18V、15V、10V、6
定格容量(mAh)
3250(58.5Wh)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT23211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,555
( 13,811 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電圧18.0Vの大容量バッテリーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R) バッテリー 18Vの型番BT23211のページです。 型番BT23211に関する仕様情報を記載しております。
空調服(R) バッテリー 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト