ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイデン 熱風機(デジタル電子温度制御型) |
|
マキタ 充電式ファンCF001G |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 充電式ファン |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,920円 ( 19,712円 ) | 4日目 |
17,920円 ( 19,712円 ) | 4日目 |
24,496円 ( 26,946円 ) | 11日目 |
【特長】
・薄型・軽量・長寿命を備えるファンと、瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載したバッテリーを含んだスターターキットです。
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体、充電器、バッテリーケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
0通常価格(税別):7,472円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~