ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターターキット 薄型ファン 小型バッテリー

通常単価(税別)
16,575
税込単価
18,233
通常出荷日:7日目

【特長】・モーター音を低減した室内やタウンユースにおすすめなモデルです。・薄くて軽い。・携帯性を求める...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4580628519031
  • トラスココード
    609-6577
  • 質量(g)
    685.000
  • 材質1
    バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
  • 材質2
    ファン:ABS樹脂
  • 品名
    空調服[[R上]]スターターキット
  • 充電時間
    約4時間
  • バッテリー使用時間
    約4時間(7.2V)、約4.6時間(7.2V⇔6Vゆらぎモード)、約6時間(6.0V)、約9時間(5.0V)、約20時間(3.3V)
  • 最大風量
    36.6リットル/秒(7.2V使用時)
  • 出力(V)
    7.2V、6.0V、5.0V、3.3
  • 定格容量(mAh)
    3250(23.4Wh)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKNA301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKNA301の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4580628519031
トラスココード
609-6577
質量(g)
685.000
材質1
バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
材質2
ファン:ABS樹脂
品名
空調服[[R上]]スターターキット
充電時間
約4時間
バッテリー使用時間
約4時間(7.2V)、約4.6時間(7.2V⇔6Vゆらぎモード)、約6時間(6.0V)、約9時間(5.0V)、約20時間(3.3V)
最大風量
36.6リットル/秒(7.2V使用時)
出力(V)
7.2V、6.0V、5.0V、3.3
定格容量(mAh)
3250(23.4Wh)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKNA301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,575
( 18,233 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター音を低減した室内やタウンユースにおすすめなモデルです。
・薄くて軽い。
・携帯性を求める方におすすめです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
【材質】
・バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
・ファン:ABS樹脂
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターターキット 薄型ファン 小型バッテリーの型番SKNA301のページです。 型番SKNA301に関する仕様情報を記載しております。
スターターキット 薄型ファン 小型バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターターキット 薄型ファン 小型バッテリー
空調機空調ヘルメット02
空調服パワーファン スターターキット
空調服(R) スターターキット 防水ファンセット
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格16,5758,45814,19725,66011,5589,269
通常出荷日7日目1日目1日目11日目1日目4日目
ブラックグレーブラック×ブルーブラック--
JANコード458062851903145732108369514580628514043458062853085245806285106874580628510694
トラスココード609-6577115-0662206-5378650-5542252-1437213-8567
質量(g)685.000310.000900890.000515.000274.000
材質1バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイトポリエステルバッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト-ABS樹脂、ポリカーボネイトABS樹脂、ポリカーボネイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました