ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R) スターターキット(25V)

通常単価(税別)
35,551円~35,559円
税込単価
39,106円~39,115円
通常出荷日:11日目

【特長】・25Vバッテリーと最大風量103L/秒対応ファンのセットです。・上蓋とハネが水洗いできるカラ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1025.0

ご注意

  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4580628534058
700-7254
1個
ブルー
4580628534065
700-7257
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,551円
( 39,106円 )
11日目
35,559円
( 39,115円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25Vバッテリーと最大風量103L/秒対応ファンのセットです。
・上蓋とハネが水洗いできるカラーファンとのセット品です。
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体1個、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R) スターターキット(25V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服(R) スターターキット(25V)
空調服(R)スターターキット
空調服(R) スターターキット 防水ファンセット
空調服パワーファン スターターキット
空調服スターターキット SKSP02
空調服(R) バッテリー 18V
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格35,551円-22,668円25,660円14,197円15,734円17,582円
通常出荷日11日目1日目〜11日目1日目1日目7日目
質量(g)1025.0900890.000900870.000353.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト