ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R) スターターキット 防水ファンセット

通常単価(税別)
25,660円
税込単価
28,226円
通常出荷日:11日目

【特長】・従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。・防水ファンは、水の中で振り洗いができる...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4580628530852
  • トラスココード
    650-5542
  • 質量(g)
    890.000

ご注意

  • 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合があるため、別途お買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK24011K90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK24011K90の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4580628530852
トラスココード
650-5542
質量(g)
890.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK24011K90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,660円
( 28,226円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。
・防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。
・人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
【用途】
・雨の日や、水を扱う仕事場に。
【セット内容】
・空調服[[R下]] ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服[[R下]] バッテリー(BTSP1)、空調服[[R下]] ケーブル(CB24311)、空調服[[R下]] 急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服[[R下]] バッテリーケース(LISPCASE)

ご注意

  • 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合があるため、別途お買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R) スターターキット 防水ファンセットの型番SK24011K90のページです。 型番SK24011K90に関する仕様情報を記載しております。
空調服(R) スターターキット 防水ファンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服(R) スターターキット 防水ファンセット
スターターキット 薄型ファン 小型バッテリー
空調機空調ヘルメット02
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
SK23021シリーズ
空調服パワーファン スターターキット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格25,660円16,575円8,458円4,815円17,920円 -14,197円
通常出荷日11日目7日目1日目1日目4日目〜1日目
色ブラックブラックグレーブラック×ブルー-ブラック×ブルー
JANコード4580628530852458062851903145732108369514580628510663-4580628514043
トラスココード650-5542609-6577115-0662213-1878-206-5378
質量(g)890.000685.000310.000262.000845.000900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました