17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GDCノギス キーボード通信ケーブル

通常単価(税別)
20,534
税込単価
22,587
通常出荷日:4日目

【特長】・「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846045965
  • トラスココード
    689-4212
  • メーカーコード
    00152072
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    本体:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GDC-KEY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDC-KEYの仕様・寸法情報

JANコード
4975846045965
トラスココード
689-4212
メーカーコード
00152072
質量(g)
95.000
材質1
本体:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDC-KEY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,534
( 22,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです
【用途】
・「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに
【材質】
・本体:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GDCノギス キーボード通信ケーブルの型番GDC-KEYのページです。 型番GDC-KEYに関する仕様情報を記載しております。
GDCノギス キーボード通信ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GDCノギス キーボード通信ケーブル
デジタル面取測定ノギス用マスタ
測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mm
デジタル面取測定ノギス
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ
管用デジタルノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格20,53435,04532,96234,195 -30,60924,278
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜2日目2日目
JANコード497584604596549758460313024975846031319-49758460429884975846042872
トラスココード689-4212689-4213707-0783---
メーカーコード0015207200151317----
質量(g)95.00025.000230.000110.000--
材質1本体:プラスチック本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました