ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル面取測定ノギス用マスタ

通常単価(税別)
35,045
税込単価
38,550
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです・本マスタを使用して基準設定...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846031302
  • トラスココード
    689-4213
  • メーカーコード
    00151317
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    本体:ステンレス

ご注意

  • ノギス本体の基準ピンを使用して基準設定が可能ですが、摩耗などにより測定精度が落ちる場合があります。
  • 本マスタの検査数値は、印字面を表として使用した数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCM-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCM-4の仕様・寸法情報

JANコード
4975846031302
トラスココード
689-4213
メーカーコード
00151317
質量(g)
25.000
材質1
本体:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCM-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,045
( 38,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです
・本マスタを使用して基準設定をすることで、より正確な測定が可能です
【用途】
・デジタル面取測定ノギス用のマスタに
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • ノギス本体の基準ピンを使用して基準設定が可能ですが、摩耗などにより測定精度が落ちる場合があります。
  • 本マスタの検査数値は、印字面を表として使用した数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル面取測定ノギス用マスタの型番MCM-4のページです。 型番MCM-4に関する仕様情報を記載しております。
デジタル面取測定ノギス用マスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル面取測定ノギス用マスタ
GDCノギス キーボード通信ケーブル
測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mm
デジタル面取測定ノギス
管用デジタルノギス
デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格35,04520,53432,96234,195 -22,0708,920
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目2日目
JANコード497584603130249758460459654975846031319-49758460428724975846042650
トラスココード689-4213689-4212707-0783---
メーカーコード0015131700152072----
質量(g)25.00095.000230.000110.000--
材質1本体:ステンレス本体:プラスチック本体:ステンレス本体:ステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました