ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル面取測定ノギス

通常単価(税別)
34,195円~38,455円
税込単価
37,615円~42,301円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。・30°の面取寸法の測定に使用可能です。・円...

詳細を確認
  • 測定範囲(mm)
    0-8
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 幅(mm)
    122
  • 最大許容誤差(mm)
    ±0.05
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)

ご注意

  • ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

メーカーコード

本尺先端角度

(°)

最小発注数量
4975846031289
658-6178
00151314
30
1個
4975846031272
658-6181
00151313
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,455円
( 42,301円 )
1日目
34,195円
( 37,615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。
・30°の面取寸法の測定に使用可能です。
・円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径φ9mm以上)です。
・30°側を測定することで60°側の換算が可能です。
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・プリセット機能付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・面取寸法測定に
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル面取測定ノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル面取測定ノギス
測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mm
デジタル面取測定ノギス用マスタ
GDCノギス キーボード通信ケーブル
デジタルC面ノギス
C面ノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)東栄工業東栄工業
通常価格34,195円-32,962円35,045円20,534円36,121円 -8,882円
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目2日目〜在庫品1日目
測定範囲(mm)0-80-150----
最小表示(mm)0.010.01----
幅(mm)122-----
最大許容誤差(mm)±0.05±0.06----
質量(g)110.000230.00025.00095.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト