ファクトリーサプライ用品技術窓口

測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mm

通常単価(税別)
32,962円
税込単価
36,258円
通常出荷日:1日目

【特長】・製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です・精度保証のため、検査時の数値を記した...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846031319
  • トラスココード
    707-0783
  • 測定範囲(mm)
    0-150
  • デプスバー
    無
  • 外側用ジョウ(mm)
    100
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 全長(mm)
    240
  • 最大許容誤差(mm)
    ±0.06
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 電源
    CR2032

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
  • ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GDCS-150LV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GDCS-150LVの仕様・寸法情報

JANコード
4975846031319
トラスココード
707-0783
測定範囲(mm)
0-150
デプスバー
無
外側用ジョウ(mm)
100
最小表示(mm)
0.01
全長(mm)
240
最大許容誤差(mm)
±0.06
質量(g)
230.000
材質1
本体:ステンレス
電源
CR2032
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150LV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,962円
( 36,258円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・深い測定箇所、大径の直径測定に便利です
【用途】
・外側、内側、段差測定に
【材質】
・本体:ステンレス
・PCケース
・CR2032

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
  • ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mmの型番GDCS-150LVのページです。 型番GDCS-150LVに関する仕様情報を記載しております。
測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定工具 デジタルロングジョウノギス 150mm
デジタル面取測定ノギス用マスタ
GDCノギス キーボード通信ケーブル
デジタルオフセットノギス 150mm
デジタルケガキノギス 150mm
デジタル面取測定ノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格32,962円35,045円20,534円28,505円24,278円34,195円 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目〜
JANコード49758460313194975846031302497584604596549758460428344975846042933-
トラスココード707-0783689-4213689-4212---
測定範囲(mm)0-150----0-8
デプスバー無-----
外側用ジョウ(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました