17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットポケット MP-A4SN

通常単価(税別)
1,389
税込単価
1,528
通常出荷日:1日目

【特長】・書類を入れやすい広口タイプのマグネットポケットです・書類を入れやすい広口タイプ・A4サイズの...

詳細を確認
  • 規格
    A4判
  • 厚さ(mm)
    51
  • 耐荷重(kg)
    3
  • 長さ(mm)
    333
  • 幅(mm)
    269
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    本体:PP樹脂製(インジェクション成型)、金属ヨーク付マグネット×2個使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
透明
4903331284766
412-9478
1個
透明ブルー
4903331284759
418-2874
1個
ホワイト
4903331284773
412-9480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を入れやすい広口タイプのマグネットポケットです
・書類を入れやすい広口タイプ
・A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット
【材質】
・本体:PP樹脂製(インジェクション成型)、金属ヨーク付マグネット×2個使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットポケット MP-A4SNのレビュー
この商品のレビューはありません

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト