ファクトリーサプライ用品技術窓口

バフィングサンダー バフィングパッド

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円
通常出荷日:4日目

【特長】・波型のバフは、使用時の発熱を抑え、長持ちします。・適度な硬さを持ち、優れた研磨力と仕上げ性も...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309413866
  • トラスココード
    708-7049
  • 質量(g)
    6.800
  • 適合機種
    9025ASD
  • バフサイズ(mm)
    95

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

43412
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

43412の仕様・寸法情報

JANコード
4550309413866
トラスココード
708-7049
質量(g)
6.800
適合機種
9025ASD
バフサイズ(mm)
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
43412
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200円
( 1,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波型のバフは、使用時の発熱を抑え、長持ちします。
・適度な硬さを持ち、優れた研磨力と仕上げ性も兼ね備えます。
【用途】
・コンパウンドと併用するスポンジのパッドとして。
・一次磨き、目消しに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バフィングサンダー バフィングパッドの型番43412のページです。 型番43412に関する仕様情報を記載しております。
バフィングサンダー バフィングパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフィングサンダー バフィングパッド
バフィングサンダー
3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
グリップ付
パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンド
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,200円91,249円7,985円82,815円9,857円5,284円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目6日目
JANコード455030941386645190015539114547452696147454745217027245486238448794519001013729
トラスココード708-7049835-9046836-3335835-9047693-1064836-3336
質量(g)6.8001250.015.0001450.01029.00015.000
適合機種9025ASD-----
バフサイズ(mm)95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました