ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィネッセ・イット ペーストグレーズ

通常単価(税別)
2,972円
税込単価
3,269円
通常出荷日:4日目

【特長】・主に塗膜面のサンディング保守後の仕上げに性能を発揮し、塗膜の白ボケ、スワールマークが発生しに...

詳細を確認
  • JANコード
    4901690031694
  • トラスココード
    566-8835
  • 質量(g)
    436.000
  • 色
    白

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PASTE-450G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PASTE-450Gの仕様・寸法情報

JANコード
4901690031694
トラスココード
566-8835
質量(g)
436.000
色
白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PASTE-450G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972円
( 3,269円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に塗膜面のサンディング保守後の仕上げに性能を発揮し、塗膜の白ボケ、スワールマークが発生しにく仕上がりを実現します
・輝きを持った塗膜が得られて、作業後のふき取り性にも優れております
【用途】
・バフ材による磨き用途として、3M フォームバフィングパッド、3M バフィングサンダーとともにお使いください

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィネッセ・イット ペーストグレーズの型番PASTE-450Gのページです。 型番PASTE-450Gに関する仕様情報を記載しております。
フィネッセ・イット ペーストグレーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィネッセ・イット ペーストグレーズ
フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg
フックイットディスクパッド20352
フォームバフィングパッド
パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンド
3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,972円11,937円5,630円829円9,607円36,449円
通常出荷日4日目4日目19日目4日目4日目1日目
JANコード490169003169449016900310144548623247960454745284335045486238448794549395865383
トラスココード566-8835108-5080567-3582103-2940693-1064149-2674
質量(g)436.0002800.0143.00016.0001029.000810
色白白赤ブルー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました