ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンド

通常単価(税別)
9,857円
税込単価
10,843円
通常出荷日:4日目

【特長】・特に暗い色の車両でも、極細のオーロラマークを迅速に除去するのに効果的です・湿った状態を長時間...

詳細を確認
  • JANコード
    4548623844879
  • トラスココード
    693-1064
  • 質量(g)
    1029.000
  • タイプ
    仕上げ
  • 容量(ml)
    946
  • 適合車体色
    全色

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5993
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5993の仕様・寸法情報

JANコード
4548623844879
トラスココード
693-1064
質量(g)
1029.000
タイプ
仕上げ
容量(ml)
946
適合車体色
全色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,857円
( 10,843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に暗い色の車両でも、極細のオーロラマークを迅速に除去するのに効果的です
・湿った状態を長時間保つため、少ない材料で洗練された仕上がりを実現できます
・パッドにしっかりと密着するよう配合されており、飛び散りを軽減し、拭き取りの手間を短縮します
【用途】
・自動車補修塗膜磨き用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンドの型番5993のページです。 型番5993に関する仕様情報を記載しております。
パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンド
フィネッセ・イット ペーストグレーズ
フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg
グリップ付
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格9,857円3,048円13,163円82,815円5,284円7,985円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目1日目
JANコード454862384487949016900316944901690031014454745217027245190010137294547452696147
トラスココード693-1064566-8835108-5080835-9047836-3336836-3335
質量(g)1029.000436.0002800.01450.015.00015.000
タイプ仕上げ-----
容量(ml)946-----
よく一緒に購入される商品

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました