ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトリガー付き2連はしご SX-DKT

通常単価(税別)
131,478円
税込単価
144,626円
通常出荷日:19日目

【特長】・アウトリガー付きのプロ用2連はしごです【材質】・アルミ

  • トラスココード
    705-0374
  • 正面有効幅(mm)
    322(上はしご)355(下はしご)
  • 全長(m)
    5.01~8.12
  • 踏ざん間隔(mm)
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    42
  • 質量(g)
    23300.0
  • 材質1
    アルミ
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 最大使用質量(kg)
    130

ご注意

  • 運送時破損の恐れがあるため、はしご本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SX81DKT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SX81DKTの仕様・寸法情報

トラスココード
705-0374
正面有効幅(mm)
322(上はしご)355(下はしご)
全長(m)
5.01~8.12
踏ざん間隔(mm)
345
踏ざん踏面幅(mm)
42
質量(g)
23300.0
材質1
アルミ
Aマーク
Aマーク認定品
最大使用質量(kg)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SX81DKT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,478円
( 144,626円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトリガー付きのプロ用2連はしごです
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 運送時破損の恐れがあるため、はしご本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー付き2連はしご SX-DKTの型番SX81DKTのページです。 型番SX81DKTに関する仕様情報を記載しております。
アウトリガー付き2連はしご SX-DKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトリガー付き2連はしご SX-DKT
階段はしご
アウトリガー付き2連はしご
業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S
各脚伸縮式2連はしご
3連はしご TRN
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格131,478円105,754円85,602円 -34,009円 -44,052円 -73,574円 -
通常出荷日19日目4日目18日目4日目2日目12日目
トラスココード705-0374114-3496----
正面有効幅(mm)322(上はしご)355(下はしご)400322(上はしご)355(下はしご)353310325(上、中はしご)353(下はしご)
全長(m)5.01~8.124.65----
踏ざん間隔(mm)345269345345310345
踏ざん踏面幅(mm)4210042424342
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました