ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック昇降ステップ TRHF-TS

通常単価(税別)
64,378円
税込単価
70,816円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全で昇降しやすい手がかり棒付です【用途】・トラックの荷台への昇降用として【材質】・アルミ

  • JANコード
    4969182263800
  • トラスココード
    710-5680
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    アルミ
  • 収納寸法(mm)
    1098×658×156
  • 設置高さ(mm)
    1030~1470
  • 段数(段)
    3
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 天板高さ(m)
    1027~1468
  • 天板寸法(mm)
    400×360
  • 手がかり棒
    左右セット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRHF1036TS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRHF1036TSの仕様・寸法情報

JANコード
4969182263800
トラスココード
710-5680
質量(g)
8000.0
材質1
アルミ
収納寸法(mm)
1098×658×156
設置高さ(mm)
1030~1470
段数(段)
3
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
1027~1468
天板寸法(mm)
400×360
手がかり棒
左右セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRHF1036TS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,378円
( 70,816円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で昇降しやすい手がかり棒付です
【用途】
・トラックの荷台への昇降用として
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降ステップ TRHF-TSの型番TRHF1036TSのページです。 型番TRHF1036TSに関する仕様情報を記載しております。
トラック昇降ステップ TRHF-TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック昇降ステップ TRHF-TS
階段はしご
脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット
アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg
アウトリガー付き2連はしご SX-DKT
トラック昇降ステップ TRHF-Tシリーズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格64,378円105,754円13,568円26,587円131,478円43,473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目1日目
JANコード4969182263800--4969182219821--
トラスココード710-5680114-3496-851-4728705-0374-
質量(g)8000.018700.0-720023300.0-
材質1アルミアルミ--アルミアルミ
収納寸法(mm)1098×658×156-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました